Base de enchufe triple SCHUKO de 16 A 250 V~ horizontal, con tapa abatible
Montaje en superficie protegido del agua

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0789 30
0789 30
EAN 4010337789307
UE 1
SP 14
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 05-2023.

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • En vez de las bases de enchufe SCHUKO, también se pueden emplear interruptores, pulsadores o señales luminosa.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 078930

RFA, 344 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 078930

IFC, 16 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas