Base de enchufe doble SCHUKO de 16 A 250 V~ vertical, con tapa abatible y campo de rotulación, más resistente al amoníaco

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0785 30
0785 30
EAN 4010337785309
UE 5
SP 14
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Con bornes de tornillo.

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Más resistente frente a aire con contenido de amoniaco gracias a las piezas metálicas de aleaciones especiales.

En la entrega

  • Placas de rotulación en blanco incluidas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 078530

RFA, 344 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 078530

IFC, 16 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas