Alimentación eléctrica 12 V CC / 2 A

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5319 00
5319 00
EAN 4010337774037
UE 1
SP 42
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Alimentación eléctrica de 12 V CC para el servidor eNet, el módulo receptor radioeléctrico eNet y la cámara externa.

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria:
100 hasta 240 V CA, 50/60 Hz
secundaria:
12 hasta 14 V CC

Corriente nominal
secundaria:
2 A

Corriente de fuga:
máx. 250 µA

Temperatura ambiente:
-10 °C hasta +50 °C

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 2

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 531900

RFA, 544 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 531900

IFC, 212 Kb

Cargar


Suministro de tensión 12 V CC / 2 A carril DIN
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 5319 00

PDF, 310 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas