Gateway para IP del SIC

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
5 licencias
Ref. 2620 97
2620 97
EAN 4010337620976
UE 1
SP 10
10 licencias
Ref. 2620 98
2620 98
EAN 4010337620983
UE 1
SP 10
20 licencias
Ref. 2620 99
2620 99
EAN 4010337620990
UE 1
SP 10
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Dispositivos de mando como intercomunicador interior

Gira G1 PoE Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Características

Características

    SIC móvil

    • Integración de terminales móviles con el sistema operativo Android o iOS en el sistema de intercomunicación Gira.
    • La aplicación "Gira DCS mobile" se encuentra en la App Store para iOS y Android.
    • Cuando se accede al sistema desde fuera de la vivienda, la comunicación se encripta con el protocolo Secure Data Access integrado, que también se utiliza en el Gira S1.

    Comunicador para SIC

    • El software "Comunicador para SIC" hace posible que tanto los ordenadores convencionales como los equipos de mando por PC se puedan emplear como instalación de timbre a través de la conexión de red.
    • El comunicador para SIC ofrece todas las funciones de un intercomunicador interior de vídeo, como p. ej. aceptar llamadas, conmutación de la luz (en combinación con un actuador de conmutación) o apertura de puerta.
    • La conexión con el Gira HomeServer o el Gira FacilityServer a través de un complemento permite la representación en el Gira Interface.
    • Mediante bloques lógicos es posible la realización de nuevas posibilidades de aplicación nuevas, como p. ej. control de acceso mediante los productos Gira Keyless In.

    Puesta en funcionamiento

    • El ordenador de puesta en servicio debe contar con un navegador web actual (p. ej. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Datos técnicos

    Tensión nominal:
    24 V CC

    Consumo de potencia
    Modo de conversación:
    5,0 W
    Standby:
    1,6 W

    Conexiones
    Alimentación eléctrica:
    2 x borne de tornillo
    Bus de 2 hilos OUT:
    2 x borne de tornillo
    Bus de 2 hilos IN:
    2 x borne de tornillo
    Conexión de red:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Resolución soportada:
    CIF con resolución de imagen estándar

    Temperatura ambiente:
    -5 °C a +50 °C

    Notes

    • Se encuentran disponibles los siguientes modelos de licencia:
      • 2627 97: 5 Comunicadores para SIC activos al mismo tiempo
      • 2627 98: 10 Comunicadores para SIC activos al mismo tiempo
      • 2627 99: 20 Comunicadores para SIC activos al mismo tiempo
    • En los modelos de licencia hay que tener en cuenta que el comunicador para SIC se puede instalar en el número de terminales que se desee. El número indicado en el modelo de licencia solo indica la cantidad de Communicatores para SIC registrados al mismo tiempo.
    • Para la alimentación eléctrica de la pasarela de enlace entre la IP y el SIC se requiere adicionalmente la alimentación eléctrica para la intercomunicación.
    • La puesta en funcionamiento del gateway para IP del sistema de SIC se realiza a través de una interfaz web. Para la puesta en funcionamiento a través de la interfaz web, el ordenador de puesta en funcionamiento deberá disponer de un navegador actual (p. ej. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari, Chrome).

    Dimensiones

    Anchuras modulares (AM): 6

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Communicator para sistema de intercomunicación
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones (original)

    Ref. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 228 Kb

    Cargar


    Configuración del reenvío móvil
    Instrucciones de uso

    Este documento describe la configuración del reenvío móvil de una llamada a la puerta con el Gira gateway de IP/intercomunicación y la aplicación "Gira DCS mobile".

    Ref. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 1.379 Kb

    Cargar


    Gateway para IP del sistema de intercomunicación
    Instrucciones de uso

    Manual de instrucciones

    Ref. 2620 97
    2620 98
    2620 99

    PDF, 676 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas