Servidor eNet

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 5301 00
5301 00
EAN 4010337591306
UE 1
SP 25
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Servidor de visualización eNet SMART HOME.
  • Visualización para teléfonos inteligentes iOS y Android.
  • Visualización para tablets iOS y Android.
  • Visualización para Gira G1 con intercomunicación y servicio meteorológico.
  • Funciones de visualización (conmutación, regulación, DALI, teclas, control de persianas venecianas, persianas enrollables y toldos, regulación de calefacción tado°, escenarios, indicación de estado, favoritos, notificaciones).
  • Compatible con el control de la calefacción inteligente de tado°.
  • Control de voz a través de Amazon Alexa y Google Assistant.
  • Creación y configuración fácil de hasta 34 escenarios con hasta 100 acciones a través de la visualización.
  • Creación y configuración fácil de hasta 100 relojes temporizadores con hasta 100 acciones a través de la visualización.
  • Creación y configuración fácil de hasta 32 reglas ‘Sí..., entonces’ con hasta 32 condiciones, acciones y acciones posteriores a través de la visualización.
  • Acceso simultáneo desde hasta 8 equipos de visualización (smartphone, Tablet, G1 o Windows PC).
  • Creación de hasta 10 cuentas de usuario diferentes.
  • Administración de usuarios sencilla a través de visualización eNet SMART HOME.
  • Visualización de sensores de energía.
  • Importación/exportación de archivos de proyecto.
  • Ajuste sencillo de proyectos mediante eNet SMART HOME connect.
  • Actualización y configuración de dispositivos eNet SMART HOME.
  • Registro integrado de telegrama para diagnóstico.
  • Documentación de proyecto generada automáticamente.
  • Radiotransmisor y receptor inalámbrico para un máx. de 32 dispositivos para montaje en carril DIN inalámbricos eNet (no es necesario ningún módulo receptor inalámbrico eNet de carril DIN).
  • Antena interna inalámbrica eNet y WLAN.
  • Posibilidad de conexión de antenas inalámbrica eNet y WiFi externas.

Alta seguridad

  • La transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM 128 bit) impide el acceso a terceros.
  • El acceso remoto totalmente codificado a través del portal My eNet (my.enet-smarthome.com) para IPv4 e IPv6 impide el acceso a terceros.
  • El mantenimiento remoto totalmente codificado a través del portal My eNet (my.enet-smarthome.com) impide el acceso a terceros.

Datos técnicos

Tensión nominal:
DC 12 V SELV

Consumo de corriente:
400 mA

Consumo de potencia
Funcionamiento:
máx. 6 W
Standby:
máx. 2 W

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Comunicación IP
LAN:
Ethernet 10/100 Mbit
WLAN:
2,4 GHz, IEEE 802.11g

Conexiones IP:
máx. 8

Radiofrecuencia:
868,0 hasta 868,6 MHz

Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m

Cable de datos:
J-Y(St)Y 2x2x0,8

Longitud de le cable de datos:
máx. 3 m

Número de módulos carril DIN eNet:
máx. 32

Notes

  • La instalación del servidor eNet debe realizarse en la medida de lo posible en un lugar central (p. ej. planta baja) a fin de garantizar una buena calidad de recepción.
  • En caso de montaje en un armario de distribución o en una subdistribución con carcasa de metal se requiere una antena adicional. La antena adicional debe situarse fuera de la carcasa de metal.
  • La puesta en servicio del servidor se lleva a cabo con la interfaz web eNet SMART HOME connect. Para la puesta en servicio a través de la interfaz web, el ordenador de puesta en servicio deberá disponer de un navegador actual (p. ej. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Edge, Safari, Chrome).
  • Para el suministro de tensión en el armario de distribución es necesario un suministro de tensión.
  • No compatible con el sistema de bus inalámbrico Gira.

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 6

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 530100

RFA, 324 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 530100

IFC, 20 Kb

Cargar


Servidor eNet
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5301 00

PDF, 698 Kb

Cargar


Servidor eNet
Instrucciones de uso

Actualización del eNet SMART HOME secure

Ref. 5301 00

PDF, 92 Kb

Cargar


Descargar (en)


eNet Server from 2.0
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 5301 00

PDF, 5.400 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas