Mecanismo de conector modular RJ45 Cat. 6A 10 Gbit Ethernet y conector hembra SAT F
Acoplamiento, SAT-F, conector ICD, conector modular

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 5697 01
5697 01
EAN 4010337463382
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 5697 03
5697 03
EAN 4010337463399
UE 1/5
SP 01
negro mate
Ref. 5697 10
5697 10
EAN 4010337463405
UE 1/5
SP 01
 
5697 01 Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 06/2024.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

marco mont. marco mont. TA

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
35 mm

Impedancia característica con SAT:
75 Ω

Para conductores interiores:
Ø 0,6 a 1 mm

Notes

  • Si se usan acoplamientos, tenga en cuenta: No apto para instalación en canal y caja de mecanismo estándar. Se recomienda la conexión con clavijas angulares.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas