Base de enchufe SCHUKO de 16 A y 250 V~ con protección de sobretensiones y campo de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0451 01
0451 01
EAN 4010337451013
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 0451 03
0451 03
EAN 4010337451037
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 0451 27
0451 27
EAN 4010337451273
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 0451 28
0451 28
EAN 4010337451280
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 0451 26
0451 26
EAN 4010337451266
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 0451 005
0451 005
EAN 4010337037699
UE 1/5
SP 02
gris mate
Ref. 0451 015
0451 015
EAN 4010337080978
UE 1/5
SP 02
rojo brillante
Ref. 0451 02
0451 02
EAN 4010337451020
UE 1/5
SP 02
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2024.

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Protege aparatos eléctricos y electrónicos frente a sobretensiones transitorias.
  • Con señal acústica y óptica.
  • Con bornes atornillados.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Corriente nominal IL:
16 A

Nivel de protección
UP (L/N):
≤ 1,25 KV
UP (L/PE, N/PE):
≤ 1,25 KV

Profundidad de instalación:
31 mm

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +40 °C

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Protección baja del tipo 3 para aparatos eléctricos y electrónicos frente a sobretensiones transitorias según EN 61643-11.
  • Empleo solo en combinación con protección alta del tipo 1 y media del tipo 2.
  • Empleo en redes TN, TT e IT.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "EDV".

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Caja de enchufe SCHUKO con protección contra sobretensiones
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 0451 ..

PDF, 86 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas