Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~
con tapa abatible verde y campo de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
verde
Ref. 0445 30
0445 30
EAN 4010337445302
UE 1
SP 14
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 01-2023.

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Las bases de enchufe SCHUKO están marcadas con el color correspondiente.

En la entrega

  • Placa de rotulación en blanco incluida.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 044530

RFA, 344 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 044530

IFC, 16 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas