Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con tapa abatible

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0440 30
0440 30
EAN 4010337440307
UE 10/100
SP 24
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Con presión de aplicación aumentada del estribo de puesta a tierra probada según la TNO (Organización Holandesa para la Investigación Científica Aplicada)

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 044030

RFA, 344 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 044030

IFC, 16 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas