Base de enchufe SCHUKO de 16 A 250 V~ con mecanismo girado 30° y shutter

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 0418 01
0418 01
EAN 4010337418016
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0418 03
0418 03
EAN 4010337418030
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0418 27
0418 27
EAN 4010337418276
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0418 28
0418 28
EAN 4010337418283
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0418 26
0418 26
EAN 4010337418269
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0418 005
0418 005
EAN 4010337037545
UE 1/5
SP 11
gris mate
Ref. 0418 015
0418 015
EAN 4010337080947
UE 1/5
SP 11
 

Características

Características

  • Especialmente apropiado para clavijas angulares.
  • También indicada para la utilización en columna de alimentación Gira o sistemas bajo el suelo.
  • Fixación con tornillos, sin garras de fijación.

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
32 mm

Sección de conexión
Para conductores de:
1,5 mm² a 2,5 mm²

Notes

  • Protección ampliada contra contacto accidental (Safety Plus) según IEC 60884-1.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas