Caja de conexión equipotencial, 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
blanco crema brillante
Ref. 0405 01
0405 01
EAN 4010337405016
UE 1/5
SP 01
blanco brillante
Ref. 0405 03
0405 03
EAN 4010337405030
UE 1/5
SP 01
blanco mate
Ref. 0405 27
0405 27
EAN 4010337405276
UE 1/5
SP 01
antracita
Ref. 0405 28
0405 28
EAN 4010337405283
UE 1/5
SP 11
color aluminio
Ref. 0405 26
0405 26
EAN 4010337405269
UE 1/5
SP 11
negro mate
Ref. 0405 005
0405 005
EAN 4010337037316
UE 1/5
SP 11
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Para conectar dispositivos médicos. DIN 42 801.

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
31 mm

Sección de conexión:
De 6 a 10 mm²

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas