Mecanismo derivación de cable de 5 polos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0400 00
0400 00
EAN 4010337400004
UE 1/5
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Con bornes de tornillo.

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
31 mm

Sección de conexión:
máx. 2,5 mm²

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 040000

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 040000

IFC, 15 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas