Regulador de temperatura ambiente 24/10 (4) A~ con contacto NC, interruptor de desconexión y luz piloto

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
crema brillante
Ref. 0393 01
0393 01
EAN 4010337393016
UE 1/5
SP 02
blanco brillante
Ref. 0393 03
0393 03
EAN 4010337393030
UE 1/5
SP 02
blanco mate
Ref. 0393 27
0393 27
EAN 4010337393276
UE 1/5
SP 02
antracita
Ref. 0393 28
0393 28
EAN 4010337393283
UE 1/5
SP 02
color aluminio
Ref. 0393 26
0393 26
EAN 4010337393269
UE 1/5
SP 02
negro mate
Ref. 0393 005
0393 005
EAN 4010337037439
UE 1/5
SP 02
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09-2022.
Artículo de continuación 2473 00, 2702 ..

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Tensión nominal:
24 V CA

Corriente nominal:
10 (4) A

Potencia de conexión:
aprox. 240 W

Diferencia de temperatura de conmutación:
aprox. 0,5 K

Reducción nocturna:
aprox. 4 K

Clase energética:
I = 1 %

Profundidad de montaje:
25 mm

Temperatura ambiente:
+5 °C hasta +30 °C

Notes

  • Sólo para fijación con tornillos.
  • Diseño plano.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas