Mecanismo de interruptor temporizador de 2 polos, 16 A y 250 V~

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
15 minutos
Ref. 0320 00
0320 00
EAN 4010337320005
UE 1/5
SP 02
120 minutos
Ref. 0321 00
0321 00
EAN 4010337321002
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Cubierta con placas con el símbolo

cub. sel.gir. int.temp. + pers.

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
33 mm

Notes

  • Solo para la sujeción por tornillos.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interruptor temporizador, 2 polos
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor temporizador para temporización, 2 polos

Ref. 0320 00
0321 00

PDF, 13 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas