Mecanismo de potenciómetro electrónico con función de conmutación para balastos electrónicos o transformadores Tronic con entrada de control de 1 – 10 V.
Al pulsar el botón de mando, los balastos electrónicos se conectan y se desconectan.
La luminosidad se ajusta girando.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Interfaz de 1 – 10 V
Tensión de control:
0,5 a 10 V
Corriente de control:
máx. 50 mA
Corriente de conmutación
resistiva:
6 A
capacitiva:
6 A (70 µF)
Profundidad de montaje:
32 mm
Temperatura ambiente:
+5 °C a +45 °C
En la entrega
El fusible está incluido en el volumen de suministro.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.