secundaria:
SELV 26 V ± 2 V CC
Corriente nominal secundaria
Carga continua:
700 mA de carga continua
Carga punta:
1,15 A carga punta (máx. 5 s)
Desconexión por sobrecarga:
Desconexión por sobrecarga a partir de 900 mA
Sección de conexión:
0,6 mm a 2,5 mm²
Salida del contacto de apertura de puerta:
12 V CA, máx. 1,1 A / duración de conexión de 25 %
Salida de relé:
250 V CA, 2 A
Longitud de cable desde la cámara hasta
la pantalla TFT más alejada
sin amplificador de vídeo:
máx. 150 m
con amplificador de vídeo:
máx. 300 m
Longitud total del cable exclusivamente en modo audio:
máx. 700 m
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C