Dispositivo de control de vídeo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 1288 00
1288 00
EAN 4010337288008
UE 1
SP 10
 

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Dispositivo de control para la alimentación de los componentes de audio y de vídeo del bus de intercomunicación de Gira.
  • Alimentación del bus de 2 hilos protegida contra polarización inversa y a prueba de cortocircuitos para el empleo de componentes de vídeo como la cámara a color, la pantalla a color TFT.
  • El dispositivo de control de vídeo puede suministrar hasta 2 intercomunicadores exteriores con cámara a color y 28 intercomunicadores interiores con pantalla a color TFT.
  • En total es posible controlar hasta 15 cámaras en color con el dispositivo de control de vídeo (5 intercomunicadores exteriores de vídeo y 10 gateways para cámara del SIC), de los que dos intercomunicadores exteriores con cámara en color se pueden alimentar con tensión desde la unidad de control de vídeo. Las otras cámaras a color deben funcionar con sendas alimentación eléctrica propias para intercomunicación.
  • Reconocimiento electrónico de cortocircuito y sobrecarga con armado automático de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
  • Teclas para la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
  • Indicaciones de estado LED para el funcionamiento, la sobrecarga, la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
  • Salida de 12 V CA para el alimentación eléctrica de un contacto de apertura de puerta convencional.
  • Salida de relé para la conmutación de un contacto de apertura de puerta con alimentación eléctrica propio.
  • Tiempo de conmutación del contacto de apertura de puerta ajustable sin escalonamiento entre 1 y 10 s.

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria:
230 V CA, 50 Hz
secundaria:
SELV 26 V ± 2 V CC

Corriente nominal secundaria
Carga continua:
700 mA de carga continua
Carga punta:
1,15 A carga punta (máx. 5 s)
Desconexión por sobrecarga:
Desconexión por sobrecarga a partir de 900 mA

Sección de conexión:
0,6 mm a 2,5 mm²

Salida del contacto de apertura de puerta:
12 V CA, máx. 1,1 A / duración de conexión de 25 %

Salida de relé:
250 V CA, 2 A

Longitud de cable desde la cámara hasta
la pantalla TFT más alejada
sin amplificador de vídeo:
máx. 150 m
con amplificador de vídeo:
máx. 300 m

Longitud total del cable exclusivamente en modo audio:
máx. 700 m

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Notes

  • El dispositivo de control de vídeo está diseñada para el montaje en la subdistribución, no para distribuidores en superficie convencionales.
  • En caso de que la topología del cableado de vídeo se realice como cable de derivación, se requerirá adicionalmente el distribuidor de vídeo.
  • El dispositivo de control de vídeo permite el montaje de instalaciones de intercomunicación con un total de hasta 70 usuarios de audio (p. ej. 1 x altavoz empotrable, 5 x módulo de ampliación para altavoz para montaje, 68 x intercomunicador interior para montaje en superficie).

Dimensiones

Anchuras modulares (AM): 8

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Equipo de control de vídeo
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1288 00

PDF, 797 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas