Unidad de control de audio

Comparación de artículos | 1
Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Carril DIN
Ref. 1287 00
1287 00
EAN 4010337287001
UE 1
SP 18
 

Accesorios opcionales

Intercomunicadores interiores de Gira

interc.int.SF

Características

Características

  • Dispositivo de control para la alimentación de los componentes de audio del bus del sistema de intercomunicación Gira.
  • Alimentación del bus de 2 hilos protegido contra la polarización inversa y a prueba de cortocircuitos.
  • Reconocimiento electrónico de cortocircuito y sobrecarga con armado automático de las tensiones de servicio y de la conexión del bus.
  • Teclas para la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
  • Indicaciones de estado mediante LEDs para el funcionamiento, la sobrecarga, la programación del sistema y del contacto de apertura de puerta.
  • Salida de 12 V CA para la alimentación eléctrica de un contacto de apertura de puerta convencional.
  • Salida de relé para la conmutación de un contacto de apertura de puerta con alimentación eléctrica propia.
  • Tiempo de conmutación del contacto de apertura de puerta ajustable sin escalonamiento entre 1 y 10 s.

Datos técnicos

Tensión nominal
primaria:
230 V CA, 50 Hz
secundaria:
SELV 26 CC V ± 2 V

Corriente nominal secundaria
Carga continua:
160 mA
Carga punta:
550 mA (máx. 5 s)
Desconexión por sobrecarga:
A partir de 350 mA

Sección de conexión:
Desde 0,6 mm hasta 2,5 mm²

Salida del contacto de apertura de puerta:
12 V CA, máx. 1,6 A / ED 25 %

Salida de relé:
CA/CC 30 V, 2 A

Longitud total de los cables:
700 m como máx.

Longitud del cable desde la unidad de control hasta el usuario más alejado
Para cables de Ø 0,8 mm:
300 m como máx.
Para cables de Ø 0,6 mm:
170 m como máx.

Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • La unidad de control de audio está diseñada para el montaje en una subdistribución. Si esto no es posible, utilice un distribuidor de superficie convencional.
  • Este componente permite el montaje de sistemas de intercomunicación con un total de hasta 70 usuarios (p. ej., 1 x altavoz para montaje, 5 x módulos de ampliación para altavoces empotrables, 68 x intercomunicador interior para montaje en superficie).

Dimensiones

Unidades modulares (UM): 6

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
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
Ref. 128700

RFA, 328 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 128700

IFC, 22 Kb

Cargar


Equipo de control de audio
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1287 00

PDF, 509 Kb

Cargar


PSTI Statement of Compliance

Ref.

PDF, 280 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas