Pulsador de llamada de 1 elemento para intercomunicador exterior
TX_44

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Multigama
Ref. 1262 00
1262 00
EAN 4010337262008
UE 1
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

interc.ext. 1e ET interc.ext. 3e ET

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Montaje en una caja de mecanismo empotrable convencional.
  • Válido para los marcos cobertores de la gama de interruptores TX_44 de Gira.
  • Estructura modular, consiguiendo así un fácil montaje y posibilidades de ampliación.
  • Transmisión de señal y alimentación de los componentes de audio y vídeo a través de un bus de 2 hilos protegido contra polarización inversa y cortocircuitos.
  • Ampliación del intercomunicador exterior con una tecla de llamada adicional (el intercomunicador exterior permite la conexión de hasta 14 pulsadores de llamada).
  • Iluminación de las teclas de llamada con tecnología LED, color de la luz: blanco. Con la tecnología LED, que ahorra corriente y no necesita mantenimiento, se consigue una iluminación de las teclas de llamada de manera uniforme y con gran visibilidad.
  • Placa para teclas de llamada a prueba de salpicaduras de agua, de plástico resistente a los golpes.
  • Módulo para nombres del pulsador sustituible sin herramientas ni desmontaje del marco.
  • Rotulación profesional gracias al servicio de rotulación de Gira www.marking.gira.com o al software de rotulación de Gira.

Datos técnicos

Suministro de tensión:
a través del cable de conexión

Conexión del cable de conexión:
2 x regleta de enchufes

Tipo de protección:
IP44

Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C

Profundidad de montaje:
30 mm

Dimensiones en mm

Módulo para nombres: An 62 Al 62

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Rotule sus productos Gira online
En tan sólo unos pasos puede crear una rotulación para su producto Gira y enviarnos un pedido de su diseño. En primer lugar seleccione su producto. Luego introduzca el texto deseado y configure su apariencia. En una vista previa puede comprobar su diseño y visualizarlo como documento Pdf. Finalmente, solicite la rotulación diseñada por usted mediante nuestro cómodo servicio online.
Más

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126200

RFA, 400 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 126200

IFC, 54 Kb

Cargar


Pulsador de llamada para estación intercomunicadora exterior y módulo informativo
Instrucciones de montaje

Instrucciones de manejo.

Ref. 1262 00
1263 00
1264 00
1293 00
1294 00
1295 00

PDF, 50 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas