Posibilidad de conectar hasta doce pulsadores de timbre mecánicos.
Existe la posibilidad de conectar pulsadores de timbre adicionales con ayuda de más módulos de ampliación.
Se puede conectar un total de hasta once módulos de ampliación a un altavoz para montaje.
Control de la tensión alterna de las conexiones de los pulsadores de timbre para evitar la oxidación en los contactos.
Pequeño tamaño.
Seguro de los bornes de conexión contra conexiones erróneas.
Fijación del módulo de ampliación mediante tornillos o adhesivos.
Datos técnicos
Conexiones
Pulsador de timbre mecánico:
12 bornes de tornillo
Toma de tierra común de los pulsadores de timbre:
1 bornes de tornillo
Cable de conexión:
2 x regleta de enchufes
Grado de protección:
IP44
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +70 °C
Notes
Módulo para ampliar el altavoz para montaje si se van a conectar más de ocho pulsadores de timbre mecánicos.
Este componente permite montar sistemas de intercomunicación con un total de hasta 140 usuarios de audio (p. ej., 1 altavoz para montaje, 11 módulos de ampliación para altavoces empotrables, 136 intercomunicadores interiores para montaje en superficie).
Grado de protección IP44 solo en combinación con un panel frontal adecuado o en estado instalado.
En la entrega
El material de fijación se incluye en la entrega.
Dimensiones en mm
incl. lengüeta de sujeción:
B 67
Al 66,4
Pr 27
sin lengüeta de sujeción:
B 67
Al 56
Pr 27
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.