Actuador de conmutación empotrable del SIC

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1211 00
1211 00
EAN 4010337211006
UE 1/5
SP 18
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

disp.ctrl. aud. c.DIN disp.ctrl. vid. c.DIN

Características

Características

  • Actuador de conmutación empotrable para activar un timbre externo u otro consumidor a través del bus de intercomunicación de Gira.
  • Activación de un contacto de conexión libre de potencial (24 V SELV / 50 µA hasta 1,6 A CA/CC) a través del bus de 2 hilos.
  • El actuador de conmutación empotrable se puede activar a través de:
    las teclas "Puerta" y "Luz" en el intercomunicador interior,
    el pulsador de llamada de planta en el intercomunicador interior,
    la tecla llamada en el intercomunicador exterior, la tecla de llamada en el intercomunicador interior,
    un pulsador libre de (en combinación con la interfaz de pulsador del SICn de 2 elementos).
  • El actuador de conmutación empotrable puede utilizarse en cuatro modos de funcionamiento: conmutación, temporizador/s, temporizador/min e impulso.
  • Función de impulso para la activación de los interruptores automáticos para escaleras.
  • Momento de conmutación ajustable sin escalonamiento de 1 a 10 s o de 1 a 10 min., dependiendo de la función ajustada.
  • Indicador LED para la programación, selección de función y cambio horario.

Datos técnicos

Alimentación eléctrica:
a través del bus de 2 hilos

Contacto de relé libre de potencial:
50 µA hasta 1,6 A con 24 V CA/CC SELV

Número de pulsadores de llamada programables:
máx. 16

Temperatura ambiente:
-5 °C a +50 °C

Notes

  • El actuador de conmutación empotrable está previsto para el montaje en una caja de mecanismo profunda (60 mm de profundidad) detrás de un acoplador de bus de intercomunicación.

Dimensiones en mm

Actuador de conmutación empotrado: An 43 Al 28 Pr 15

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Otros enlaces

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Actuador de conmutación empotrado
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1211 00

PDF, 162 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas