Mecanismo de acoplador de bus de pulsadores KNX, de 1 elemento, con mando de 2 puntos y LED de estado

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 0184 00
0184 00
EAN 4010337184003
UE 1/5
SP 46
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12-2022.

Accesorios necesarios

El acoplador de bus de pulsador es la interfaz entre el sistema KNX y el usuario.

Características

Características

  • Las teclas basculantes de 1 elemento de las gamas de interruptores empotrados se pueden insertar en el acoplador de bus de pulsador de 1 elemento con mando de 2 puntos (tecla basculante en posición recta).
  • Si se utiliza el LED de estado, las teclas basculantes se deberán diseñar con ventana de control.
  • Con el acoplador de bus de pulsador de 1 elemento con mando de 2 puntos, se pueden ejecutar la funciones conmutación (pulsación), persiana, regulación con telegrama de parada y regulación con transmisión cíclica.
  • Indicador LED para: Conexión continuada o desconexión continuada o estado, tecla basculante arriba o estado, tecla basculante abajo o LED de estado invertible (lámpara de orientación).

Datos técnicos

Medio KNX:
TP1-64

Conexión KNX:
Borne de conexión y derivación

Profundidad de montaje:
31 mm

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Notes

  • Apropiado para la fijación con garras.
  • En la gama de interruptores Gira TX_44, IP20, deberá utilizarse el marco adaptador y la placa del System 55.
  • La integración en la gama de interruptores Gira F100 no es posible.
  • La integración en Gira F100 no es posible.

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación KNX está incluido en la entrega.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 018400

RFA, 456 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 018400

IFC, 15 Kb

Cargar


Acoplador de bus por pulsador
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 0181 00
0182 00
0184 00
0185 00

PDF, 127 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas