El acoplador de bus de pulsador es la interfaz entre el sistema KNX y el usuario.
Características
Características
Las teclas basculantes de 1 elemento de las gamas de interruptores empotrados se pueden insertar en el acoplador de bus de pulsador de 1 elemento con mando de 1 punto (tecla basculante en posición inclinada).
Si se utiliza el LED de estado, las teclas basculantes se deberán diseñar con ventana de control.
Con el acoplador de bus de pulsador de 1 elemento con mando de 1 punto, se pueden realizar las siguientes funciones de conmutación (pulsación).
Indicador LED para: Conexión continuada o desconexión continuada o estado.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP1-64
Conexión KNX:
Borne de conexión y derivación
Profundidad de montaje:
31 mm
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C
Notes
Apropiado para la fijación con garras.
En la gama de interruptores Gira TX_44, IP20, deberá utilizarse el marco adaptador y la placa del System 55.
La integración en la gama de interruptores Gira F100 no es posible.
La integración en Gira F100 no es posible.
En la entrega
El borne de conexión y derivación KNX está incluido en la entrega.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.