Mecanismo de pulsador basculante 10 AX 250 V~
Contacto de cierre unipolar con contacto de aviso

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Contacto de cierre unipolar con contacto de aviso
Ref. 0152 00
0152 00
EAN 4010337152002
UE 10
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
32 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • También se puede conectar iluminado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015200

RFA, 452 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 015200

IFC, 15 Kb

Cargar


Contacto normalmente abierto de 1 polo con contacto de señalización aparte
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones de mecanismo de pulsador basculante para función de contacto normalmente abierto de 1 polo con contacto de señalización aparte

Ref. 0152 00

PDF, 15 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas