Mecanismo de pulsador basculante de 4 elementos de 10 AX 250 V~
Contacto NA de 1 polo

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
4 elementos
Ref. 0147 00
0147 00
EAN 4010337147008
UE 10
SP 01
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

tec.basc.2e tec.basc. 2e + jg.IP44 tec.basc. 2e flechas

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
32 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Notes

  • Para cajas de mecanismo profundas.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas