Mecanismo de interruptor pulsador de 10 AX 250 V~

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
interruptor de conmutación universal
Ref. 0126 00
0126 00
EAN 4010337126003
UE 1/5
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09/2024. O hasta agotar existencias.

Pieza de repuesto apropiada para

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación:
28 mm

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas
Inicio Interruptores, pulsadores y reguladores Interruptor pulsador Mecanismo de interruptor pulsador de 10 AX 250 V~