Interfaz de pulsador universal KNX de 2 elementos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 1118 00
1118 00
EAN 4010337118008
UE 1/5
SP 06
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Entradas binarias empotradas, para el montaje en caja de mecanismo profunda (60 mm de profundidad) detrás de un mecanismo/pulsador convencional, para la conexión de contactos libres de potencial. Los procesos de conmutación de contactos libres de potencial se transforman en telegramas KNX. En este proceso, las entradas pueden asignarse a diversas funciones o bloquearlas de forma independiente. Las entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 2 mA).

Características

Características

  • Objeto de bloqueo para el bloqueo individual de las entradas.
  • Parámetros programables en cada entrada por separado para el comportamiento en caso de recuperación de la tensión del bus.
  • Limitación de la frecuencia de telegrama.
  • Dos objetos de conmutación independientes disponibles para cada entrada y conmutables por separado, ajuste del comando en flancos ascendentes y descendentes (conexión, desconexión, conmutación, ninguna reacción), transmisión cíclica de los objetos de conmutación en función del flanco o del valor del objeto.
  • control por una o dos superficies, ajuste del tiempo entre la regulación de la luz y la conmutación y el límite de la regulación, posibilidad de repetición de telegrama y emisión de telegrama de parada.
  • Posibilidad de ajustar el comando en flanco ascendente (ninguna función, arriba, abajo, conmutación), concepto de control programable (Step - Move - Step o Move - Step), ajuste del tiempo entre funcionamiento breve y funcionamiento a largo plazo, programación de la duración de la regulación de lamas.

Función transmisor de valores y dispositivo auxiliar para escenarios de luz:

  • programación del flanco (pulsador como contacto de cierre, pulsador como contacto de apertura, conmutador) y valor en flanco, posibilidad de regular el valor en pulsador manteniendo presionado el pulsador para el transmisor de valores, dispositivo auxiliar para escenarios de luz con función de memorización; incluso posibilidad de memorización del escenario sin necesidad de activación previa.

Función transmisor de valores de temperatura y de luminosidad:

  • flanco y valor parametrizables, posibilidad de regulación del valor mediante pulsación prolongada del pulsador.

Función contador de impulsos:

  • programación del flanco para el registro de impulsos y de la duración del intervalo para la transmisión del estado del contador, ajuste del flanco de la señal de sincronización para el reseteado del estado del contador y del telegrama de conmutación con la recepción de la señal de sincronización.

Función de contador de conmutaciones:

  • posibilidad de selección del flanco para contar las señales en la entrada y estado del valor máximo del estado del contador, salto de la emisión del estado del contador y del telegrama al alcanzar el valor máximo del estado del contador.

Función como salida de conmutación:

  • Comportamiento en caso de caída y recuperación de la tensión del bus, retardo de conexión y desconexión o función de reloj temporizador, sincronización de la salida (parpadeo de un LED).
  • Entrada binaria empotrada de 2 elementos. Las dos entradas pueden asignarse o bloquearse diversas funciones de forma independiente entre sí. Ambas entradas pueden parametrizarse como salidas (máx. 2 mA).
  • Asignación libre de las funciones de conmutación, regulación, persiana y transmisor de valores a las dos entradas o al contador de impulsos y conmutaciones.

Datos técnicos

Medio KNX:
TP256

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Número de entradas:
2

Conexiones
KNX:
Borne de conexión y derivación
Cable de entrada:
Juego de cables de 3 hilos

En la entrega

  • El borne de conexión y derivación KNX está incluido en la entrega.

Dimensiones en mm

43 28 15

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Interfaz de pulsador universal de 2 o 4 elementos
Instrucciones de uso

Instrucciones de manejo.

Ref. 1118 00
1119 00

PDF, 29 Kb

Cargar


Descargar (en)


Universal button interface, 2-gang
Technical Documentation

Technical documentation.

Ref. 1118 00

PDF, 464 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas