Los radiotransmisores eNet transmiten órdenes de conmutación, regulación y movimiento de persianas a los receptores inalámbricos eNet correspondientes.
La ampliación de combinaciones de conmutadores existentes no plantea problemas.
El montaje se puede llevar a cabo sin caja de montaje en superficie ni caja de mecanismo.
El transmisor de pared inalámbrico se puede fijar a la pared con tornillos o adherirse a superficies lisas o transparentes con una placa de montaje.
Transmisión de comandos de conmutación, de regulación, de desplazamiento de persianas y de escenarios.
Función de conmutación, optimizada para la activación de actuadores pulsadores.
Tecla basculante ajustable como función de canal o de escenario.
LED de 2 colores a la derecha y a la izquierda de las teclas para la señalización.
Dispositivo alimentado por pilas.
Ajustable con el servidor eNet:
Transmisión inalámbrica totalmente codificada (AES-CCM) a partir de la versión 2.0 del software del servidor eNet.
Señalización del estado de transmisión desconectable.
Bloqueos de control.
Se pueden configurar escenarios de Conexión total o Desconexión total, escenarios de valor límite y escenarios individuales.
Configuración de la tecla de escenarios a través de la aplicación eNet SMART HOME (reglas "si..., entonces"), para la activación de acciones, escenarios, relojes temporizadores.
Actualización del software del dispositivo.
Localización del dispositivo.
Datos técnicos
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C
Radiofrecuencia:
868,3 MHz
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Tensión nominal:
3 V CC
Pila
Tipo:
1 x CR 2450N
N.º NU:
3091
Alcance (al aire libre):
aprox. 100 m
Notes
Las pilas incluidas en la entrega son consumibles y se deben sustituir periódicamente. Tenga en cuenta las prescripciones para la eliminación de pilas usadas.
El transmisor de pared inalámbrico se entrega con una tecla basculante de puesta en servicio multigama. El juego de teclas basculantes válido para la serie de mecanismos se debe encargar por separado.
En caso de usarse juegos de teclas basculantes o marcos cobertores de metal, el alcance puede verse afectado.
En la entrega
Las pilas están incluidas en la entrega.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.
Emisor inalámbrico de pared de 1 elemento con campo de rotulación, Emisor inalámbrico de pared de 3 elementos con campo de rotulación
Instrucciones de uso