Interruptor de control basculante 10 AX de 250 V~ con campo de rotulación
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0116 30
0116 30
EAN 4010337116301
UE 10
SP 14
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 09/2024. O hasta agotar existencias.

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Con lámpara de señalización.

Datos técnicos

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar con iluminación.
  • Sujeto a disponibilidad.

En la entrega

  • Se adjunta la placa de rotulación "Calefacción ON/OFF", "VERWARMING AAN/UIT".
  • Se añade la entrada para cables de 2 elementos (entrada doble).
  • En la entrega se incluye el elemento de lámpara de neón de 230 V~ 1,5 mA.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 011630

RFA, 396 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 011630

IFC, 24 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas