Mecanismo de interruptor de control basculante de 10 AX 250 V~ con elemento de lámpara de neón de 230 V
Interruptor de desconexión de 2 polos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor de desconexión de 2 polos
Ref. 0112 00
0112 00
EAN 4010337112006
UE 10
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
28 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar iluminado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Información del pedido Características Descargas