Sensor de condensación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5069 00
5069 00
EAN 4010337107897
UE 1
SP 06
 
Novedad.

Accesorios necesarios

Características

Características

  • Detección de agua de condensación.
  • Conexión a una unidad de evaluación adecuada (véanse los accesorios).
  • Montaje en el conducto de refrigeración.

Datos técnicos

Tensión nominal:
DC 3,3 V a 5 V SELV

Consumo de corriente:
tipo 0,5 mA

Cable de conexión:
2 m

Clase de protección:
III

Tipo de protección:
IP67

Temperatura ambiente:
de 0 °C a +50 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Sensor de condensación
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5069 00

PDF, 240 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas