Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~
Interruptor en cruz

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor en cruz
Ref. 0107 00
0107 00
EAN 4010337107002
UE 10/100
SP 01
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
28 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar iluminado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010700

RFA, 444 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010700

IFC, 15 Kb

Cargar


Interruptor cruzado
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor basculante para conmutación cruzada

Ref. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas