Interruptor basculante de 10 AX 250 V~ con campo de rotulación
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
gris
Ref. 0106 31
0106 31
EAN 4010337106319
UE 1
SP 14
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar iluminado.

En la entrega

  • Placa de rotulación en blanco incluida.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010631

RFA, 404 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010631

IFC, 25 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas