Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~
Interruptor de conmutación universal

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor de conmutación universal
Ref. 0106 00
0106 00
EAN 4010337106005
UE 10/100
SP 21
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
28 mm

Sección de conexión
para cables rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • También se puede conectar iluminado.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010600

RFA, 448 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010600

IFC, 15 Kb

Cargar


Interruptor cruzado
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor basculante para conmutación cruzada

Ref. 0107 00
0106 00

PDF, 16 Kb

Cargar


Interruptor doble de desconexión universal
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor basculante para desconexión 1 polo

Ref. 0106 00

PDF, 12 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas