Mecanismo de interruptor basculante 10 AX 250 V~
Interruptor en serie

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor en serie
Ref. 0105 00
0105 00
EAN 4010337105008
UE 10/100
SP 01
 
Artículo disponible hasta fin de existencias. Disponible hasta 12/2024. O hasta agotar existencias.

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

tec.basc.2e tec.basc. 2e + jg.IP44

Características

Datos técnicos

Profundidad de instalación
0105 00:
28 mm
0108 00:
32 mm

Sección de conexión
para conductores rígidos y flexibles de hasta:
2,5 mm²

Potencia nominal
LEDi/ CFLi:
100 W

Notes

  • Sujeto a disponibilidad.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010500

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010500

IFC, 15 Kb

Cargar


Interruptor en serie
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor basculante para conmutación serie

Ref. 0105 00

PDF, 12 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas