Mecanismo de interruptor basculante 16 A 400 V~ interruptor de desconexión de 3 polos

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Interruptor de desconexión de 3 polos
Ref. 0103 00
0103 00
EAN 4010337103004
UE 1
SP 01
 

Accesorios necesarios

Pieza de repuesto opcional

Características

Características

  • Con bornes de tornillo.

Datos técnicos

Profundidad de montaje:
32 mm

Sección de conexión
Para conductores hasta:
2,5 mm²

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010300

RFA, 444 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 010300

IFC, 15 Kb

Cargar


Interruptor de desconexión de 3 polos
Instrucciones de montaje

Esquema de conexiones mecanismo de interruptor basculante para desconexión 3 polos

Ref. 0103 00

PDF, 16 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas