El gateway para cámara del SIC integra una cámara analógica convencional en el sistema de intercomunicación de Gira.
La cámara se puede asignar a un intercomunicador exterior. En este caso, la cámara externa se conecta automáticamente con la activación de la tecla de llamada.
Gracias a la caja combinada del gateway para cámara del SIC existen tres tipos de montaje
en superficie (en una caja de derivación convencional).
empotrado (en una caja de mecanismo).
como dispositivo carril DIN (con el adaptador carril DIN suministrado)
Datos técnicos
Conexiones
Bus de 2 hilos OUT:
2 x borne de tornillo
Bus de 2 hilos IN:
2 x borne de tornillo
Vídeo In:
2 x borne de tornillo
Bornes de apoyo:
2 x borne de tornillo
Relé (conmutador):
3 x borne de tornillo
Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +70 °C
Señal de vídeo:
FBAS 1 Vss, norma PAL
Notes
En caso de que existan varias cámaras externas, será necesario un gateway para cámara del SIC y un suministro de tensión respectivamente para cada cámara externa.
En la instalación se pueden utilizar hasta diez gateways para cámara del SIC y la señal de vídeo solo puede pasar como máx. por tres gateways para cámara del SIC.
La conexión de la cámara externa se realiza mediante bornes de tornillo.
En la entrega
Para las cámaras con conexión BNC se incluye un adaptador.
Dimensiones en mm
Gateway para cámara del SIC:
An 36
Al 52
Pr 27
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.