El acoplador de bus 3 establece la conexión entre un sistema KNX y un módulo de aplicación KNX.
La combinación del acoplador de bus 3 y el módulo de aplicación da como resultado una unidad funcional.
En el proyecto ETS se configura esta unidad en forma de programa de aplicación del módulo de aplicación.
En el acoplador de bus 3 con sensor externo se puede conectar adicionalmente un sensor a distancia de temperatura. De este modo, un regulador de temperatura ambiente puede registrar la temperatura en un punto de medición adicional.
Datos técnicos
Medio KNX:
TP256
Conexión KNX:
Borne de conexión y derivación
Clase de protección:
III
Profundidad de montaje:
25 mm
Temperatura ambiente:
de -25 °C a +55 °C
Notes
La sonda a distancia funciona solo en combinación con un sensor tactil 3 Plus.
En la entrega
El borne de conexión y derivación KNX está incluido en la entrega.
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.