Caja de derivación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Gris
Ref. 0070 30
0070 30
EAN 4010337070306
UE 1
SP 14
 

Accesorios opcionales

Pieza de repuesto opcional

Características

Datos técnicos

Temperatura ambiente
Modo normal:
de -20 °C a +45 °C
con KNX:
de -5 °C a +45 °C

Notes

  • La caja de derivación se puede equipar con adaptadores de conexión para canaleta de cable o tubo.
  • Con esta caja de derivación y la interfaz de pulsador para KNX, la gama de interruptores para montaje en superficie protegidos del agua se puede integrar sin problemas en el sistema KNX.

Dimensiones en mm

B 88,5 Al 107,5 Pr 54,5

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 007030

RFA, 788 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 007030

IFC, 808 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas