Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Corriente de conmutación resistiva:
10 A (AC1)
Potencia conectada a 25 °C por cada salida
Lámparas LED de alto voltaje:
Típica: 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
típ. 500 W
Lámparas incandescentes:
1500 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
1500 W
Transformadores Tronic de Gira:
1000 W
Transformador convencional:
625 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
750 VA
Corriente de conmutación de los motores:
3 A
Carga capacitiva:
580 VA (70 µF)
Función de tiempo/retardo de temporización:
sin, 1 min., 5 min., 30 min., 60 min.
Retardo de conexión:
sin, 3 min
Profundidad de montaje:
24 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +45 °C