Módulo enchufable para cubierta de datos para AMP (ACO) (Communications Outlet)

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
1 elemento
Ref. 0059 00
0059 00
EAN 4010337059004
UE 5/25
SP 01
 

Accesorios necesarios

Características

Notes

  • Solo cabe en la tapa0870 ...
  • Solo apto para salidas inclinadas de 30° Apto en combinación con caja de instalación oblicua AMP/ACO, ref. 1394582-1, también para la cat.6, 600 MHz, 622 Mbit/s, clase E -DIN 44312-5.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Descargar (en)


Inserts for Data Caps
Operating instructions

Operating instructions.

Ref. 0039 00
0047 00
0048 00
0049 00
0050 00
0052 00
0053 00
0055 00
0058 00
0059 00
0064 00
0088 00
0089 00
0090 00
0091 00
0092 00
0093 00
0732 00

PDF, 127 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas