Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos System 3000

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5409 00
5409 00
EAN 4010337048329
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Manejo de dispositivos auxiliares de mecanismos con entrada de dispositivo auxiliar de System 3000.
  • Funcionamiento con módulo de superficie de mando adecuado de System 3000.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF de 1 o 2 elementos para KNX

  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Registro de temperatura.
  • El dispositivo auxiliar de 3 hilos funciona como alimentación eléctrica del módulo de mando de superficie RF de 1 o 2 elementos para KNX.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Standby
depende del módulo de superficie:
0,1 hasta 0,5 W

Longitud de cable hasta el mecanismo principal:
máx. 100 m

Profundidad de montaje:
24 mm

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
-20 °C hasta +45 °C

Notes

  • Puede funcionar como transmisor alimentado por la red en combinación con los módulos de mando de superficie KNX RF y los módulos de mando de superficie eNet.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540900

RFA, 440 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540900

IFC, 15 Kb

Cargar


Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5409 00

PDF, 700 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas