Manejo de dispositivos auxiliares de mecanismos con entrada de dispositivo auxiliar de System 3000.
Funcionamiento con módulo de superficie de mando System 3000.
Datos técnicos
Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Longitud de cable hasta el mecanismo principal:
máx. 100 m
Profundidad de montaje:
24 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
-20 °C hasta +45 °C
Más figuras en la base de datos de imágenes
En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.