Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos System 3000

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5408 00
5408 00
EAN 4010337048312
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Uno de los siguientes artículos:
 

mód.sf.mando S3000 mód.sf.mando S3000 flechas

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Manejo de dispositivos auxiliares de mecanismos con entrada de dispositivo auxiliar de System 3000.
  • Funcionamiento con módulo de superficie de mando System 3000.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Longitud del cable hasta el mecanismo principal:
máx. 100 m

Profundidad de instalación:
24 mm

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
de -20 °C a +45 °C

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540800

RFA, 440 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540800

IFC, 15 Kb

Cargar


Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5408 00

PDF, 355 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas