Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Corriente de conmutación resistiva:
16 A (AC1)
Potencia conectada a 35 °C
Lámparas LED de alto voltaje:
Típica: 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
típ. 500 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2300 W
Transformadores Tronic de Gira:
1500 W
Transformador convencional:
1000 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1200 VA
Corriente de conmutación de los motores:
6 A
Carga capacitiva:
920 VA (115 µF)
Tiempo de funcionamiento por inercia:
sin, 1 min., 5 min., 30 min., 60 min.
Profundidad de montaje:
24 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
-25 °C hasta +45 °C