Mecanismo de conmutación de relé System 3000

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5403 00
5403 00
EAN 4010337048282
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Características

Características

  • Conmutación de iluminaciones y motores monofásicos.
  • Control de suelos radiantes y actuadores térmicos en combinación con un módulo de superficie de termostato de temperatura ambiente.
  • Conmutación de punto cero adaptativa.
  • Posibilidad de conexión de mecanismos auxiliares.
  • Desconexión automática de la carga. Retardos de temporización regulables en cinco niveles, no reactivables.
  • Modo de prueba para la comprobación del funcionamiento.
  • Funcionamiento con conexión del conductor neutro.

Combinación con módulo de superficie de mando RF de 1 / 2 elementos para KNX

  • Canal del actuador de conmutación de 1 elemento o actuador de calefacción de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos para KNX como sensor.
  • Registro de temperatura.
  • Selección de la función del mecanismo de conmutación: Modo de contacto normalmente abierto/cerrado, función de luz de escalera con aviso previo de desconexión, función de escenarios (16 escenarios), función de bloqueo, retardos. La entrada de dispositivo auxiliar se puede utilizar como punto de mando adicional para un mecanismo System 3000 o para el control inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
  • Selección de la función del mecanismo de regulador de temperatura ambiente:Control de accionamientos de regulación de 230 V, modo de calefacción, modo de frío, modo de calefacción y de frío, conmutación del modo de calefacción o de frío mediante objeto de comunicación o entrada de dispositivo auxiliar. Regulador de modulación por ancho de pulsos y de 2 puntos, especificación del valor de consigna absoluto y relativo, control de la demanda de calor incl. conexión en cascada, función de protección de válvula. Supervisión cíclica de la temperatura del suelo, modo de servicio para salida de válvulas, función de protección contra helada (automática o por objeto de comunicación), comparación del sensor de temperatura, función Boost, compensación para verano e invierno, función de escenarios (16 escenarios).

Datos técnicos

Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz

Stand-by:
0,1 a 0,5 W

Corriente de conmutación resistiva:
16 A (AC1)

Potencia conectada a 35 °C
Lámparas LED de alto voltaje:
tipo 400 W
Bombilla fluorescente compacta:
tipo 500 W
Lámparas incandescentes:
2300 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
2300 W
Transformadores Tronic:
1500 W
Transformador convencional:
1000 VA
Lámparas fluorescentes, sin compensación:
1200 VA

Corriente de conmutación de los motores:
6 A

Carga capacitiva:
920 VA (115 µF)

Tiempo de funcionamiento por inercia:
sin, 1 min., 5 min., 30 min., 60 min.

Profundidad de instalación:
24 mm

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
de -25 °C a +45 °C

Notes

  • En caso de temperatura ambiente superior a 35 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540300

RFA, 436 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540300

IFC, 15 Kb

Cargar


Mecanismo de conmutación de relé
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5403 00

PDF, 512 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas