Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz
Consumo de potencia:
máx. 2,8 W
Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típ.)
Corriente de salida:
máx. 36 mA
Cantidad de dispositivos DALI:
máx. 18
Número de unidades de control Power DALI conectables en paralelo:
máx. 4
Ajuste de la temperatura cromática:
Entre 2000 y 10000 K
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
ilimitada
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
ilimitada
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos:
máx. 10
Profundidad de montaje:
30 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C