Tensión nominal:
230V CA, 50/60Hz
Consumo de potencia:
Máx. 2,8 W
Tensión nominal DALI:
DC 16 V (típica)
Corriente de salida:
máx. 36 mA
Número de dispositivos DALI:
máx. 18
Número de unidades de control Power DALI conectables en paralelo:
máx. 4
Ajuste de la temperatura cromática:
2000 a 10000 K
Pulsadores mecánicos sin iluminación:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 2 hilos:
sin limitaciones
Mecanismo de dispositivo auxiliar de 3 hilos:
máx. 10
Profundidad de instalación:
30 mm
Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073
Temperatura ambiente:
de -5 °C a +45 °C