Mecanismo de regulación universal System 3000 Standard

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
Ref. 5400 00
5400 00
EAN 4010337047995
UE 1/5
SP 02
 

Accesorios necesarios

Accesorios opcionales

Transformadores Tronic

mód.compensación LED

Bloque adicional de potencia

amplificador uni.pot.LED S3000 c.DIN

Características

Características

  • Conmutación y regulación de lámparas incandescentes, lámparas halógenas de alta tensión, transformadores electrónicos para lámparas halógenas o lámparas LED, transformadores inductivos regulables para lámparas halógenas o lámparas LED, luces LED de alta tensión o lámparas fluorescentes compactas.
  • Ajuste automático o manual del principio de regulación adecuado a la carga (corte o sección de fase).
  • Indicación del modo de funcionamiento ajustado mediante LED.
  • Encendido respetuoso con la lámpara.
  • Luminosidad de conexión de almacenamiento permanente.
  • Conectar con la última luminosidad aplicada o luminosidad de encendido guardada.
  • Luminosidad mínima ajustable.
  • Protección electrónica contra cortocircuitos.
  • Protección electrónica contra sobretemperatura.
  • Funcionamiento con y sin conexión del conductor neutro.
  • Regulador pulsador.

Combinación con módulo de superficie de mando KNX RF de 1 o 2 elementos

  • Canal del actuador de regulación de 1 elemento.
  • Canal de sensor de 1 o 2 elementos.
  • Posibilidad de control local del mecanismo System 3000.
  • Posibilidad de control inalámbrico de otros dispositivos KNX como sensor.
  • Selección de la función del mecanismo:
    Principio de regulación ajustable, función de luz de escalera, función de escenarios, función de bloqueo, retardos.

Datos técnicos

Tensión nominal:
230 V CA, 50/60 Hz

Standby:
0,1 hasta 0,5 W

Potencia conectada a 25 °C
Lámparas LED alta tensión (corte al principio de la fase):
típ. 3 a 60 W
Lámparas LED alta tensión (corte al final de la fase):
típica 3 a 120 W
Bombilla fluorescente compacta:
típ. 3 a 60 W
Lámparas incandescentes:
20 a 210 W
Lámparas halógenas de alto voltaje:
20 a 210 W
Transformadores Tronic de Gira:
20 a 210 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RL):
típica 20 a 60 W
Transformador electrónico con LED de baja tensión (RC):
típica 20 a 120 W
Transformador convencional:
20 a 210 VA
Transformador con bobinado con LED de baja tensión:
típica 20 a 60 VA

Longitud de cable
Carga:
máx. 100 m

Profundidad de montaje:
24 mm

Montaje:
en caja de mecanismo según DIN 49073

Temperatura ambiente:
-5 °C a +45 °C

Notes

  • El funcionamiento del regulador es básicamente posible sin conexión del conductor neutro, aunque algunas iluminaciones con LED y CFLi requieren la conexión del conductor neutro para evitar los efectos de centelleo.
  • En el funcionamiento sin conductor neutro aumenta la carga mínima para las lámparas incandescentes, las lámparas halógenas de alto voltaje, los transformadores Tronic de Gira y los transformadores convencionales hasta 50 W.
  • Los transformadores y balastros electrónicos para iluminación con LED pueden funcionar en el procedimiento de regulación especificado por el fabricante.
  • En caso de temperatura ambiente más elevada de 25 °C, reducir la carga conectada.

Más figuras en la base de datos de imágenes

En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

Ir a la base de datos de imágenes

Descargar


Hoja de datos

PDF

Cargar


Texto descriptivo

TXT

Cargar


Revit Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540000

RFA, 440 Kb

Cargar


IFC Archivar para BIM (Modelado de información de construcción)

Ref. 540000

IFC, 15 Kb

Cargar


Mecanismo de regulación universal de LED Standard
Instrucciones de uso

Manual de instrucciones.

Ref. 5400 00

PDF, 333 Kb

Cargar


Información del pedido Características Descargas