Sensor táctil 2 de 1 elemento de 24 V libre de potencial con campo de rotulación

Especificación
Ref.
Habitación
Número
EAN
UE
SP
transparente / blanco brillante
Ref. 2001 100
2001 100
EAN 4010337047988
UE 1
SP 02
acero inoxidable
Ref. 2001 600
2001 600
EAN 4010337020356
UE 1
SP 02
 

Accesorios opcionales

Características

Características

    Sensor táctil 2 para la conexión a sistemas de control de 24 V

    • Tecla basculante con dos LED rojos de indicación de estado.
    • Protección contra desmontaje mediante atornillamiento.
    • Retroiluminación.
    • Conexión de dos pulsadores, dos LED y la retroiluminación mediante un bloque de bornes en la parte trasera.

    Datos técnicos

    Tensión nominal por pulsador:
    CA/CC 24 V SELV

    Capacidad de carga por pulsador:
    máx. 20 mA

    Tensión nominal por LED:
    24 V CC SELV

    Capacidad de carga del LED:
    1 mA

    Conexión:
    2 bloques de bornes de 9 polos

    Sección de conexión:
    0,4 a 0,8 mm de un hilo

    Profundidad de instalación:
    25 mm

    Temperatura ambiente:
    de -5 °C a +45 °C

    Notes

    • Solo es apropiada para circuitos eléctricos SELV.
    • También se puede conectar con iluminación.
    • Rotulación profesional mediante al servicio de rotulación de Girawww.marking.gira.com.

    En la entrega

    • Etiquetas de rotulación en blanco incluidas.

    Más figuras en la base de datos de imágenes

    En la base de datos de imágenes podrá encontrar figuras de productos seleccionados que podrá utilizar para sus publicaciones. Lea para ello nuestras condiciones de uso.

    Ir a la base de datos de imágenes

    Descargar


    Hoja de datos

    PDF

    Cargar


    Texto descriptivo

    TXT

    Cargar


    Sensor pulsador 2 24 V, libre de potencial, simple, triple
    Instrucciones de uso

    Instrucciones de manejo.

    Ref. 2001 ..
    2003 ..

    PDF, 91 Kb

    Cargar


    Información del pedido Características Descargas